AVQ, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.03 - 0.9, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: prosto

003H6722

AVQ PN25 15/1,6 /0,2 navoj dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.858 Kilogram
Neto masa 2.858 Kilogram
Volume 5.64 Liter
EAN 5702421542439

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVQ PN25 15/1,6 /0,2 navoj dovod/povratek
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.41
Faktor kavitacije 25 % 0.69
Faktor kavitacije 50 % 0.62
Faktor kavitacije 75 % 0.6
Funkcija Regulator pretoka
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 20 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 0
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 15 mm
Pretok [m3/h] 0.86 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 0.9 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 0.03 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.02
Različica vgradnje prosto
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVQ
Tip nastavitve None
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka G 3/4 A
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality