Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
003H6696 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Zunanji navoj, G 1 3/4 A, Različica vgradnje: prosto
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Zunanji navoj, G 1 3/4 A, Različica vgradnje: prosto
003H6696
SAVD PN25 32/12,5 1-5 navoj dov/pov
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|