AVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Pretok

003H6644

AVD PN25 15/4 1-5 navoj dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.756 Kilogram
Neto masa 3.408 Kilogram
Volume 9.739 Liter
EAN 5702421541647

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVD PN25 15/4 1-5 navoj dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.41
Faktor kavitacije 25 % 0.69
Faktor kavitacije 50 % 0.62
Faktor kavitacije 75 % 0.6
Funkcija Regulator za reduciranje tlaka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 20 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 5 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 1 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 15 mm
Puščanje [% Kvs] 0.02
Različica vgradnje Pretok
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Regulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVD
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka G 3/4 A
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 4 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality