AVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 11 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Bypass

003H6629

AVA PN25 32/12,5 3-11 prirobnica bypass

Podatki o izdelku

Bruto masa 12.638 Kilogram
Neto masa 12.638 Kilogram
Volume 25.944 Liter
EAN 5702421541494

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVA PN25 32/12,5 3-11 prirobnica bypass
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.38
Faktor kavitacije 25 % 0.64
Faktor kavitacije 50 % 0.57
Faktor kavitacije 75 % 0.55
Funkcija Prelivni regulator tlaka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 11 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 3 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj droga normalno zaprt
Premer [mm] 32 mm
Puščanje [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje Bypass
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Prelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVA
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost ventila DN 32
Vrednosti kvs [m³/h] 12.5 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality