Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
003H6602 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AVPA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVPA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A
003H6602
AVPA PN25 15/4 0,2-1,0 navoj bypass
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|