AVPA, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 1 A

003H6594

AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 navoj bypass

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.052 Kilogram
Neto masa 2.052 Kilogram
Volume 4.535 Liter
EAN 5702421541135

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 navoj bypass
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.41
Faktor kavitacije 25 % 0.69
Faktor kavitacije 50 % 0.62
Faktor kavitacije 75 % 0.6
Funkcija Prelivni regulator diferenčnega tlaka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.5 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.05 bar
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 12 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 0
Položaj droga normalno zaprt
Premer [mm] 20 mm
Puščanje [% Kvs] 0.02
Različica vgradnje Bypass
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Prelivni regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVPA
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka G 1 A
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Število priključkov 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality