Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
003H6563 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AVPQ, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Povratek
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPQ, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Povratek AVPQ, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Povratek](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116446/ID037343249726-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPQ, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Povratek AVPQ, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Povratek](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116446/ID037343249726-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPQ, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Povratek
003H6563
AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 prirobnica povratek
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|