AVPQ, PN 25, DN 50, Pretok [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Zunanji navoj, G 2 1/2 A, Različica vgradnje: Povratek

003H6538

AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 navoj povratek

Podatki o izdelku

Bruttovikt 6.553 Kilogram
Nettovikt 6.553 Kilogram
Volym 11.429 Liter
EAN 5702421540572

 

Anslutningsstorlek G 2 1/2 A
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 navoj povratek
Diameter [mm] 50 mm
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.34
Faktor kavitacije 25 % 0.58
Faktor kavitacije 50 % 0.52
Faktor kavitacije 75 % 0.5
Flöde [m3/h] 12 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 15 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.8 m³/h
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Funktion Diff.trycks- och flödesregulator
Kvs-värden [m³/h] 20 m³/h
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 1 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.2 bar
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj droga Normalno odprt
Puščanje [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje Povratek
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tesnilni material DP EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tip AVPQ
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost ventila DN 50
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality