AVPQ, PN 25, DN 40, Pretok [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Zunanji navoj, G 2 A, Različica vgradnje: Povratek

003H6537

AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 navoj povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.872 Kilogram
Neto masa 5.872 Kilogram
Volume 11.172 Liter
EAN 5702421540565

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 navoj povratek
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.34
Faktor kavitacije 25 % 0.58
Faktor kavitacije 50 % 0.52
Faktor kavitacije 75 % 0.5
Funkcija Regulator diferenčnega tlaka in pretoka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 1 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.2 bar
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 40 mm
Pretok [m3/h] 10 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 12 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 0.8 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje Povratek
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVPQ
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka G 2 A
Velikost ventila DN 40
Vrednosti kvs [m³/h] 16 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality