Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
003H6481 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AVPQ, PN 16, DN 25, Pretok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 1 1/4 A, Različica vgradnje: Povratek
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPQ, PN 16, DN 25, Pretok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 1 1/4 A, Različica vgradnje: Povratek AVPQ, PN 16, DN 25, Pretok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 1 1/4 A, Različica vgradnje: Povratek](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127993/ID037343212720-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPQ, PN 16, DN 25, Pretok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 1 1/4 A, Različica vgradnje: Povratek AVPQ, PN 16, DN 25, Pretok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 1 1/4 A, Različica vgradnje: Povratek](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127993/ID037343212720-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPQ, PN 16, DN 25, Pretok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 1 1/4 A, Različica vgradnje: Povratek
003H6481
AVPQ PN16 25/8 0,1-0,5/0,2 navoj povratek
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|