AVPQ, PN 16, DN 20, Pretok [m3/h]: 0.1 - 2.7, 0.1 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 1 A, Različica vgradnje: Povratek

003H6480

AVPQ PN16 20/6,3 0,1-0,5/0,2 navoj povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.112 Kilogram
Neto masa 3.076 Kilogram
Volume 10.83 Liter
EAN 5702421539996

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVPQ PN16 20/6,3 0,1-0,5/0,2 navoj povratek
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.41
Faktor kavitacije 25 % 0.69
Faktor kavitacije 50 % 0.62
Faktor kavitacije 75 % 0.6
Funkcija Regulator diferenčnega tlaka in pretoka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Ime izdelka v dokumentu SCIP AVPQ PN16 DN15-32
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.5 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.1 bar
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 12 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 0
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 20 mm
Pretok [m3/h] 2.7 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 2.7 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 0.1 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.02
Različica vgradnje Povratek
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVPQ
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka G 1 A
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality