Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
003H6453 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AVPB, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Povratek
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPB, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Povratek AVPB, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Povratek](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPB, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Povratek AVPB, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Povratek](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPB, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Povratek
003H6453
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AVPB PN25 15/2,5 0,3-2,0 navoj povratek
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|