AVPB, PN 16, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Povratek

003H6399

AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 navoj povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.15 Kilogram
Neto masa 2.12 Kilogram
Volume 6.747 Liter
EAN 5702421539187

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 navoj povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.41
Faktor kavitacije 25 % 0.69
Faktor kavitacije 50 % 0.62
Faktor kavitacije 75 % 0.6
Funkcija Regulator diferenčnega tlaka in omejevalnik pretoka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 1 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.2 bar
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 12 bar
Omejitev pretoka Da
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 0
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 15 mm
Pretok [m3/h] 1.4 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 1.4 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 0.06 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.02
Različica vgradnje Povratek
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVPB
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka G 3/4 A
Velikost ventila DN 15
Virtualni dPb 0.2
Vrednosti kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality