AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5713

Funkcija: Regulator diferenčnega tlaka in pretoka

Podatki o izdelku

Bruto masa 32.3 Kilogram
Neto masa 21.7 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5715162388457

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks] 40 bar
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.5 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Regulator diferenčnega tlaka in pretoka
Material Jeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 1.5 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.5 bar
Nominalni tlak [bar] 40 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 1.5 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 0.5 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 125 mm
Premer [mm] [Min] 65 mm
Različica vgradnje Povratek
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFPQ 2
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 40
Velikost pogona [cm2] 160 cm²
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality