AFA 2, PN 40, 10 bar - 16 bar, 32 cm²

003G5667

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Pressure relief actuator

Podatki o izdelku

Bruto masa 15 Kilogram
Neto masa 13.9 Kilogram
Volume 52.304 Liter
EAN 5715162388372

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks] 40 bar
Description Pressure relief actuator
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Prelivna regulacija
Material Jeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 10 bar
Nominalni tlak [bar] 40 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 16 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 10 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 125 mm
Premer [mm] [Min] 65 mm
Različica vgradnje Bypass
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Prelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFA 2
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 40
Velikost pogona [cm2] 32 cm²
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality