AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5666

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Pressure relief actuator

Podatki o izdelku

Bruto masa 49 Kilogram
Neto masa 36 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5710104096131

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks] 16 bar
Description Pressure relief actuator
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Prelivna regulacija
Material Jeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.4 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.1 bar
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 0.4 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 0.1 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 250 mm
Premer [mm] [Min] 65 mm
Različica vgradnje Bypass
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Prelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFA 2
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 16
Velikost pogona [cm2] 640 cm²
Vsebuje baterije No

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality