AFP 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5605

Pogon regulatorja diferenčnega tlaka

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.6 Kilogram
Neto masa 8.5 Kilogram
Volume 50.025 Liter
EAN 5710104096278

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks] 16 bar
Description Pogon regulatorja diferenčnega tlaka
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Regulator diferenčnega tlaka
Material Jeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 3 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 1 bar
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 125 mm
Premer [mm] [Min] 65 mm
Različica vgradnje prosto
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFP 2
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 16
Velikost pogona [cm2] 80 cm²
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality