PCV-VFG 21, PN 25, DN 150, 320 m³/h, Prirobnica

003G1525

Komplet za sestavljanje PCV-VFG21 PN25 150/320 prirobnica

Podatki o izdelku

Bruto masa 209 Kilogram
Neto masa 209 Kilogram
Volume 528 Liter
EAN 5702421813751

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Description Komplet za sestavljanje PCV-VFG21 PN25 150/320 prirobnica
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.3
Faktor kavitacije 100 % 0.22
Faktor kavitacije 25 % 0.47
Faktor kavitacije 50 % 0.38
Faktor kavitacije 75 % 0.3
Funkcija Komplet za sestavljanje PCV
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material ohišja ventila Jeklena litina EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4313
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 12 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.5 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Položaj droga normalno zaprt
Premer [mm] 150 mm
Puščanje [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacijsko razmerje 400:1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pilot - controlled valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Linearna optimizirana
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material EPDM
Tip PCV-VFG 21
Tlačna stopnja PN 25
Velikost pogona [cm2] 630 cm²
Velikost ventila DN 150
Vrednosti kvs [m³/h] 320 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality