Podaljšek droga ZF 4, serija AF, DN 15-125

003G1394

Podaljšek droga ZF 4, serija AF

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.62 Kilogram
Neto masa 2.62 Kilogram
Volume 4.872 Liter
EAN 5702421812440

 

Description Podaljšek droga ZF 4, serija AF
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] 125 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Min] 15 mm
Skupina izdelkov Accessories - SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Stem extensions
Vsebuje baterije No
Za velikost ventila DN 15-125

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality