AFPQ 4, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², RDEČA

003G1036

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rdeč

Podatki o izdelku

Bruto masa 32.8 Kilogram
Neto masa 32 Kilogram
Volume 50.274 Liter
EAN 5702421808504

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Barva RDEČA
Delovni tlak [bar] [Maks] 40 bar
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rdeč
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.5 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Regulator diferenčnega tlaka in pretoka
Material Jeklo, mat. št. 1.0338, pocinkano in rumeni kromirano
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 1.5 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.15 bar
Nominalni tlak [bar] 40 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 1.5 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 250 mm
Premer [mm] [Min] 15 mm
Različica vgradnje Pretok
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFPQ 4
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 40
Velikost pogona [cm2] 250 cm²
Vsebuje baterije No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality