AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1009

AFA PB25 1-5 80cm2 srebrn

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.864 Kilogram
Neto masa 9.068 Kilogram
Volume 25.974 Liter
EAN 5702421808238

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Barva Silver
Delovni tlak [bar] [Maks] 25 bar
Description AFA PB25 1-5 80cm2 srebrn
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Prelivni regulator tlaka
Ime izdelka v dokumentu SCIP AFD/A
Material Jeklo, mat. št. 1.0338, pocinkano in rumeni kromirano
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 5 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 1 bar
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 5 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 1 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 125 mm
Premer [mm] [Min] 15 mm
Različica vgradnje Bypass
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Prelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFA
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost pogona [cm2] 80 cm²
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality