AFD, PN 25, 0.05 bar - 0.4 bar, 630 cm², Rumena

003G1006

AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 rumen

Podatki o izdelku

Bruto masa 23 Kilogram
Neto masa 23 Kilogram
Volume 87.36 Liter
EAN 5702421808207

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Barva Rumena
Delovni tlak [bar] [Maks] 16 bar
Description AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 rumen
Differential pressure setting [bar] 0.05 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Regulator za reduciranje tlaka
Ime izdelka v dokumentu SCIP AFD/A
Material Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.35 bar
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 0.4 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 0.05 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] [Maks] 250 mm
Premer [mm] [Min] 15 mm
Različica vgradnje Pretok
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Regulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Actuators - Pressure Flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFD
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost pogona [cm2] 630 cm²
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality