Nadomestni del

003F0070

Tip: Nadomestni del, Bellows unit

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.206 Kilogram
Neto masa 0.196 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422053101

 

Ime izdelka Bellows unit
Količina v pakiranju 50 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
MWP (hladilna tekočina) [bar] 24.1 bar
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R513A
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste Bellows unit
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] 17 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] 4 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water valves spare parts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Spare part
Uporablja se za izdelek WVFX 32
WVFX 40
Velikost priključka (hladilna tekočina) 1/4 in - 6 mm
Vrsta priključka (hladilna tekočina) SAE flare
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality