+ izhod |
Pin 3 |
+ napajanje |
Pin 1 |
Blažilnik impulza |
No |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Angular connector |
Električni priključki, moški/ženski |
Male and Female |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
High Clipping Level |
11.5 |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
AKS/MBS |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
International Article Number |
5702423063000 |
Izhodni signal |
Voltage |
Izhodni signal [V] [Maks] |
10 V |
Izhodni signal [V] [Min] |
0 V |
Količina v pakiranju |
14 kos |
Komentarji potrditve |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] |
80 °C |
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] |
0 °C |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] |
176 °F |
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] |
32 °F |
Low Clipping level |
0 |
Maks. čas za odziv [ms] |
4 ms |
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] |
2 bar |
Maksimalna tlačna preobremenitev [kPa] |
200 KPa |
Maksimalni napajalni tok [mA] |
8 mA |
Napajalna napetost [V] DC [Min] |
15 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] |
32 V |
Nastavljiva ničelna točka in razpon |
No |
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] |
0.8 % |
Natančnost, običajna +/- FS [%] |
0.3 % |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
85 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
185 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-40 °F |
Razpon tlaka [bar] [Maks] |
1 bar |
Razpon tlaka [bar] [Min] |
0 bar |
Razpon tlaka [kPa] [Maks] |
100 KPa |
Razpon tlaka [kPa] [Min] |
0 KPa |
Razpon tlaka [psi] [Maks] |
14.5 psi |
Razpon tlaka [psi] [Min] |
0 psi |
Samo po sebi varno |
No |
Sklic tlačne enote |
Gauge (relative) |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
ATEX |
Specifikacijski ključ |
MBS 33-1015-A1AB08-0 |
Splakovalna diafragma |
No |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
85 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
185 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-40 °F |
Standard tlačnega priključka |
EN 837 |
Standardni električni priključek |
EN 175301-803-A |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Tip |
MBS 33 |
Tlak, moški/ženski |
Male |
Tlačni priključek HEX [mm] |
27 mm |
UK RoHS compliance |
Yes |
Velikost električnega priključka |
Pg 9 |
Velikost tlačnega priključka |
1/2 |
Vrsta tlačnega priključka |
G |
Zaščita ohišja IP |
IP65 |
Št. dokumenta SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
– skupni |
Pin 2 |