Tlačni pretvorniki signala

Shows 596 product(s)

060G1100

MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3000-2431-A1AB04-0

Ogled: