MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

060G3010

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 33-1811-A1AB08-0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.21 kg
Neto masa 0.19 kg
EAN 5702423029983

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza No
Električni priključek DIN-plug
Električni priključki, moški/ženski Male and Female
High Clipping Level 22.4
Ime izdelka Pressure transmitter
International Article Number 5702423029983
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Količina v pakiranju 14 kos
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Low Clipping Level 3.6
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 20 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [kPa] 2000 kPa
Maksimalni napajalni tok [mA] 28 mA
Napajalna napetost [V] DC [Min] 9 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 32 V
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 0.8 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.3 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 6 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [kPa] [Maks] 600 kPa
Razpon tlaka [kPa] [Min] 0 kPa
Razpon tlaka [psi] [Maks] 87.02 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Samo po sebi varno No
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Tipala
Soglasje ATEX
Specifikacijski ključ MBS 33-1811-A1AB08-0
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka EN 837
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Tip MBS 33
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
UNSPSC CODE 41112410
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost tlačnega priključka 1/2
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP65
– skupni Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality