Transmitter circuits

Shows 19 product(s)

084Z3011

MBT 9110, -50 °C - 150 °C

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z3108

MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z3155

MBT 9110, 0 °C - 160 °C

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z5114

MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z5190

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6000

MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6135

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z6207

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

084Z7164

MBT 9110, -10 °C - 100 °C

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Ogled: