Shows 346 product(s)
Temperaturno tipalo, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Brass
Temperaturno tipalo, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Brass
Temperaturno tipalo, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti
Temperaturno tipalo, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 300, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti
Temperaturno tipalo, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 300, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti
Temperaturno tipalo, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 300, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti
Temperaturno tipalo, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 300, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični
Temperaturno tipalo, MBT 5260, 50 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 11