Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
084Z3124 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
MBT 120
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MBT 120
084Z3124
Premer zaščitne cevi [mm]: 11.0, Dolžina vstavka [mm]: 80, Vrsta procesnega priključka: NPT, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Uporablja se za izdelek: MBT 3560, MBT 5560