Pt element temperature sensors

Shows 37 product(s)

084Z2068

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti

084Z2369

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 13.5

084Z3140

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z3141

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z3257

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9

084Z3260

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9

084Z3261

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9

084Z3262

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9

084Z5024

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z5025

Temperaturno tipalo, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

Ogled: