Shows 71 product(s)
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 13.5
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Velikost električnega priključka: Pg 9, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti
MBT 5560, 100 mm, G,1/4
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Velikost električnega priključka: Pg 9, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti