Thermocouple temperature sensors

Shows 24 product(s)

084Z2317

MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z5052

Temperaturno tipalo, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z5248

Temperaturno tipalo, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z5256

Temperaturno tipalo, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z5275

Temperaturno tipalo, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z7008

Temperaturno tipalo, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

Ogled: