Thermocouple temperature sensors

Shows 12 product(s)

087U4041

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 175 mm

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

087U4042

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 175 mm

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

087U4043

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 175 mm

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

087U4051

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

087U4057

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

087U4058

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

087U4061

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

087U4082

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

087U4193

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 100 mm

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

087U4230

Temperaturno tipalo, MBT 5111, 30 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

Ogled: