Temperaturno tipalo, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4082

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.854 Kilogram
Neto masa 0.797 Kilogram
Volume 2.24 Liter
EAN 5702423294770

 

Dolžina fleksibilne cevi [m] 6.2 m
Dolžina fleksibilne cevi [palcev] 244 in
Dolžina kabla [m] 6.5 m
Dolžina kabla [palcev] 256 in
Dolžina podaljška [mm] 275 mm
Dolžina podaljška [palcev] 10.8 in
Dolžina vstavka [in] 10.8 in
Dolžina vstavka [mm] 275 mm
Električni priključek Kabel
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Izhodni signal mV
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 6 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 200 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 392 °F
Material priključkov Brass
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste 00 MBT 5111-0101-0275-111-1
01 -0650-001-0620
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Premer zaščitne cevi [in] 0.236 in
Premer zaščitne cevi [mm] 6 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Brass
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ANSI/ASME B1.20
Standard tipalnega elementa EN 60584-2
Standardni načrt termočlena EN 61515
Standardni procesni priključek ANSI/ASME B1.20.1
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 260 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -60 °C
Temp. razpon kabla [°F] [Maks] 500 °F
Temp. razpon kabla [°F] [Min] -76 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 800 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 1472 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Termočlen 1 x NiCr-Ni, Type K
Tip MBT 5111
Toleranca termočlena EN 60584-2 Class 2
Toleranca tipalnega elementa Class 2
Velikost električnega priključka 2-žični
Velikost procesnega priključka 1/4-18
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta kabla PFA TC, screened
Vrsta priključka NPT
Vrsta procesnega priključka NPT
Vrsta vstavka Variable
Zaščita ohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality