RT263AL
RT263AL

017D004566

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.10 - 1.00, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.41 kg
Neto masa 1.12 kg
EAN 5702428042741

 

Alarmni signal Falling
Amonijačne aplikacije Yes
Dodatki Generic accessories
Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnosti Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Funkcija kontakta SPDT (neutral zone)
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime družine izdelkov RT Pressure switch
Ime izdelka Differential pressure switch
Količina v pakiranju 9 pc
Maks. delovni tlak [bar] 7 bar
Maks. delovni tlak [psig] 101 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 8 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 116 psig
Maksimalno nevtralno območje [bar] 0.23 bar
Moč kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] 6 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] -1 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] 87 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] -15 psig
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 1 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 0.1 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.1 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.01 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] 14.5 psi
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] 1.5 psi
Opis izdelka Diff. Pressure Switch
Opombe o tlačnem priključku Weld nipple d6.5/D10mm
Oprema
Razlika kontakta [bar] 0.05 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -58 °F
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] 6 bar
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] -1 bar
Skupina izdelkov Stikala in termostati
Soglasje CCC
CE
EAC
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip RT263AL
Tlak, moški/ženski Male
Tovarniška nastavitev [bar] 0.8 bar
Tovarniška nastavitev [MPa] 0.08 MPa
Tovarniška nastavitev [psig] 11 psig
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka 3/8
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP66

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality