China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dolžina podaljška [mm] |
50 mm |
Dolžina podaljška [palcev] |
1.97 in |
Dolžina vstavka [in] |
3.15 in |
Dolžina vstavka [mm] |
80 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izhodni signal |
Ohm |
Količina v pakiranju |
12 kos |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste |
MBT 152-001-0080-00-0000 |
Premer zaščitne cevi [in] |
0.24 in |
Premer zaščitne cevi [mm] |
6 mm |
Product Name Description |
Temperature sensor insert |
Skupina izdelkov |
Accessories, sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Standard tipalnega elementa |
EN 60751 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
MBT 152 |
Tipalni element [kos] |
1 kos |
Toleranca tipalnega elementa |
Razred B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Upor tipalnega elementa [Ohm] |
100 |
Uporablja se za izdelek |
MBT 5252 |
Velikost električnega priključka |
2-žični |
Vrsta tipalnega elementa |
Pt |
Vrsta vstavka |
Fixed |
Zaščita ohišja IP |
IP00 |
Število sponk [kosov] |
3 kos |
Žice [kosov] |
2 kos |