China RoHS compliance |
Yes |
Dodatki |
No |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
Ime potrditvene datoteke |
REFRIGERANT VALVE 53R0 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Engraved 1-way arrow |
Količina v pakiranju |
12 kos |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] |
28 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
406 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] |
31 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
450 psig |
Maksimalno območje P [psi] |
90 psi |
Možnost servisiranja |
KV valves spare parts |
Nazivna zmog. R134a, vroči plin [kW] |
11.6 kW |
Nazivna zmog. R134a, vroči plin [TR] |
3.03 TR |
Nazivna zmog. R22, vroči plin [kW] |
13.2 kW |
Nazivna zmog. R22, vroči plin [TR] |
4.13 TR |
Nazivna zmog. R407C, vroči plin [kW] |
14.3 kW |
Nazivna zmog. R407C, vroči plin [TR] |
4.5 TR |
Nazivna zmog.R404A/R507,vroči plin[k |
12 kW |
Nazivna zmog.R404A/R507,vroči plin[T |
3.27 TR |
Nazivna zmogljivost R134a [kW] |
47.3 kW |
Nazivna zmogljivost R134a [TR] |
11.8 TR |
Nazivna zmogljivost R22 [kW] |
50.4 kW |
Nazivna zmogljivost R22 [TR] |
12.7 TR |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] |
36.6 kW |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] |
8.2 TR |
Nazivna zmogljivost R407 [kW] |
54.4 kW |
Nazivna zmogljivost R407C [TR] |
13.8 TR |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Območje P [ºC] |
6.2 bar |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R513A |
Oprema |
Schrader valve access port |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Pogoji nazivne zmog. [IMP] |
Delta p hotgas=6 psi tevap=40 °F Delta p liquid=3 psi tcond=110 °F |
Pogoji nazivne zmog. [SI] |
Delta p hotgas=0.4 bar tevap=-10 °C Delta p liquid=0.2 bar Offset=3 bar tcond=30 °C |
Product Name Description |
Condensing pressure regulator |
Razpon regulacije [bar] [Maks] |
17.5 bar |
Razpon regulacije [bar] [Min] |
5 bar |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] |
254 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] |
73 psig |
Skupina izdelkov |
Press. and temp. regul. valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
130 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-45 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
266 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-49 °F |
Tip |
KVR 12 |
Tovarniška nastavitev [bar] |
10 bar |
Tovarniška nastavitev [psig] |
145 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Velikost dovoda [mm] |
12 mm |
Velikost dovoda [palcev] |
1/2 in |
Velikost odvoda [in] |
1/2 in |
Velikost odvoda [mm] |
12 mm |
Vrsta dovodnega priključka |
Flare |
Vrsta odvodnega priključka |
Flare |
Št. dokumenta SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |