NXP00125-A5H1SSV-A8A20000E2+QGLM+FL21+DPAP+EMAR

137H6455

NXP00125-A5H1SSV-A8A20000E2+QGLM+FL21+DPAP+EMAR
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 12AIP54/NEMA12
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (E2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Angleščina
Okvir 04

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP00125-A5H1SSV-A8A20000E2+QGLM+FL21+DPAP+EMAR
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 6 Kilogram
Neto masa 5 Kilogram
EAN 5715253433134

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0012 12A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 5 IP54/NEMA12
Ravni EMC emisij H IEC61800-3
Zavorni modul 1 Vgrajen zavorni modul
Električna sprememba S Standardni 6-pulzni z dušilko
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLM Metr. prevodna plošča
Opcijska reža A A8 kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E E2 (E2)RS485 (Modbus/N2)
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL21 J.v.p.o.;UK,FI,SE,DK,DE;nor.;
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev +EMAR Morska odobritev
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR04 Okvir 04
Nazivna moč 5K5 5,5 kW/7,5 HP
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-001255
Koda tipa 2. del -000112662
Prodajno besedilo FR0400125-5H FR0400125-5H
Modelcode01 NXP00125-A5H1SSV-
Modelcode02 A8A20000E2+QGLM
Modelcode03 +FL21
Modelcode05 +DPAP+EMAR
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 2.2 2.2
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 1.5 1.5
Mere Š x V x G [mm] 128X292X190 128X292X190
Neprekinjen tok (NO) [A] 5.6 5.6
Neprekinjen tok (HO) [A] 4.3 4.3
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge 7DP-001255 7DP-001255
preveriti, če je popolno OK OK
Help Counter 1
Obrat iz Orderline D801 D801
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality