MCD60042BT5S1X20CV1

136G7337

MCD60042BT5S1X20CV1

MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Z notr. prem. kontaktorjem
(0042) 42 A, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S1) Velikost ohišja 1, (20) IP20
Krmilna napetost: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: MCD60042BT5S1X20CV1

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.9 kg
Neto masa 4.9 kg
Volume 17.16 l
EAN 5710108638306

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Product Group MCD Serija mehkih zag. MCD
MCD Series 6 (6) Serija 600
Current Rating 0042 (0042) 42 A
Bypass B (B) Z notr. prem. kontaktorjem
Število faz T Trifazna
Mains Voltage 5 (5) Trifazna 200-525 V AC
Enclosure S1 (S1) Velikost ohišja 1
Performance X (X) Rezervirano
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Koda tipa, 1 .del MCD60042BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60042BT5S1X20CV1
Izračunana bruto teža [kg] 5.4
Izračuna neto teža [kg] 4.8
Obrat iz Orderline E401
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality