MBS 5100 / MBS 5150

Show more
MBS 5100 / MBS 5150

Shows 106 product(s)

060N1000

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-1011-H3DB04-4

060N1004

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-2631-A6CB04-4

060N1005

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-2011-H3DB04-4

060N1007

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-2411-H3DB04-4

060N1008

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-2631-H3DB04-4

060N1011

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-3231-H3DB04-4

060N1012

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-1211-A6DB04-4

060N1018

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-1411-A6CB04-4

060N1019

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-1611-A6CB04-4

060N1020

Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 5100-2011-H3CB04-4

View: