Shows 2 product(s)
压力变送器, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 3050-N231-A1CD21-0
压力变送器, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 3050-N231-A0CD21-0