AMB 162, Napajalna napetost [V] AC: 24, 120 s/mm

082H0218

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AMB 162 5Nm 3p 120s 24V AS

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.666 Kilogram
Neto masa 0.666 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN 5710104077680

 

Aplikacija Regulacija temperature pri centralnem ogrevanju
Delovni moment [Nm] 5 N-m
Description AMB 162 5Nm 3p 120s 24V AS
Frekvenca [Hz] 50/60
Hitrost droga [s/mm] 120 s/mm
Hitrost pogona [s/°] 120 s/°
Kot vrtenja [°] 90 °
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Poraba energije [W] 3 W
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Gear actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Stopnja zaščite IP42
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 80 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -10 °C
Tip AMB 162
Varnostna funkcija Ne
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala 3-točkovni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Ne

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality