CTM Multi Ejector Solution

Shows 7 product(s)

032F5673

R744, CTM 6, HP 1875

Hladilna sredstva: R744, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

032F5674

R744, CTM 6, HP 3875

Hladilna sredstva: R744, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

032F5678

R744, CTM 6, LP 935

Hladilna sredstva: R744, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

032F5679

R744, CTM 6, LP 1935

Hladilna sredstva: R744, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

032F5683

R744, CTM 1, LE 200

Hladilna sredstva: R744, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

032F5684

R744, CTM 1, LE 400

Hladilna sredstva: R744, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

032F5685

R744, CTM 2, LE 600

Hladilna sredstva: R744, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Ogled: