Prikaži več
ORV

Shows 13 product(s)

148H3361

ORV 40

Velikost dovodnega priključka [mm]: 40, Vrednost Kv [m³/h]: 30, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148H3362

ORV 80

Velikost dovodnega priključka [mm]: 80, Vrednost Kv [m³/h]: 30, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148H3399

ORV 25

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 15, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148H3400

ORV 25

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 15, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148H3401

ORV 25

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 15, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148H3402

ORV 40

Velikost dovodnega priključka [mm]: 40, Vrednost Kv [m³/h]: 30, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148H3403

ORV 40

Velikost dovodnega priključka [mm]: 40, Vrednost Kv [m³/h]: 30, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148H3404

ORV 40

Velikost dovodnega priključka [mm]: 40, Vrednost Kv [m³/h]: 30, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148H3405

ORV 40

Velikost dovodnega priključka [mm]: 40, Vrednost Kv [m³/h]: 30, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148H3406

ORV 50

Velikost dovodnega priključka [mm]: 50, Vrednost Kv [m³/h]: 36, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Ogled: