Shows 57 product(s)
EVUL 1, 1/4 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.1, Oblika pakiranja: Industrijski paket
EVUL 2, 1/4 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.2, Oblika pakiranja: Industrijski paket
EVUL 3, 1/4 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.3, Oblika pakiranja: Industrijski paket
EVUL 3, 3/8 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.3, Oblika pakiranja: Industrijski paket
EVUL 4, 1/4 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.5, Oblika pakiranja: Industrijski paket
EVUL 4, 3/8 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.5, Oblika pakiranja: Industrijski paket
EVUL 5, 3/8 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.65, Oblika pakiranja: Industrijski paket
EVUL 5, 1/2 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.65, Oblika pakiranja: Industrijski paket
EVUL 6, 3/8 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.75, Oblika pakiranja: Industrijski paket
EVUL 6, 1/2 in, Funkcija: NC
Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.75, Oblika pakiranja: Industrijski paket