Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

061H3021

Réglage d'usine [bar]: 32, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-Z1N6-7DS

Produkta informācija

Poids brut 0.57 Kilogram
Poids Net 0.5 Kilogram
Volume 1.31 Liter
Numéro EAN 5702428275767

 

Accessoires produit Non
Bande P max. [bar] 8 bar
Bande P max. [psi] 116 psi
Boîtier FERMÉE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Courant/phase de sortie max. [A] 4 A
Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/4
Désignation du modèle RGE-Z1N6-7DS
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Indice de protection IP54
Izstrādājumu grupa Electronic controllers
Longueur du tube capilaire 35.4 in
Longueur du tube capillaire [mm] 900 mm
Maintenable Non
Nom du produit Variateur de vitesse du ventilateur
Nombre de phases 1
Nombre de terminaux [pcs] 4 Qté
Paramètre de vitesse minimale [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 39 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 16 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.] 3.9 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.] 1.6 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 566 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 232 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d'éclatement [bar] 131 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 47 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 681 psig
Pression d’éclatement [psig] 1900 psig
Présence de batteries Non
Rac. de pression Avec Schrader
Racc. entrée press. std DIN 8906
Réglage d'usine [bar] 32 bar
Réglages d'usine [psig] 464 psig
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 200 V
Tips RGE
Type racc. entrée press. Signal

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality