ICMTS 80A

027H3511

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Vrednost Kv [m³/h]: 18, Maks. delovni tlak [bar]: 140

Podatki o izdelku

Bruto masa 5 Kilogram
Neto masa 4.2 Kilogram
Volume 8.96 Liter
EAN 5715162603505

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Delovanje ventila Direct
Dodatki ICAD accessories
ICM / ICS / ICLX accessories
Hladilna sredstva R744
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Function module
Ime programa delov ICMTS
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija I
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 140 bar
Maks. delovni tlak [psig] 2030 psig
Maksimalni OPD [bar] 90 bar
Maksimalni OPD [psig] 1305 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost ročnega upravljanja Via ICAD setting
Via Multifunction tool
Možnost servisiranja ICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Transcritical CO2 systems
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Opis izdelka High press. exp. motor valve
Opombe SVL - 140B
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupina tekočine 1
Smer None
Soglasje CE
UL
CRN
Standard priključka EN 10220
Tip ICMTS 80A
Vrednost Cv [gal/min] 20.808 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 18 m³/h
Vsebuje baterije No
Združljivi krmilniki Danfoss EKC 326A
Čas odpiranja/zapiranja [s] 8 s

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality