Zaporne lopute, VFY-WH, Ročica, Wafer
065B7353
Ta izdelek ni več v prodaji.
Na voljo je nadomestni.
Na voljo je nadomestni.
VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM
VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM
Bruto masa | 3.765 Kg |
Neto masa | 3.684 Kg |
Volume | 4.446 Liter |
EAN | 5702421536117 |
Bruto masa | 3.765 Kg |
Neto masa | 3.684 Kg |
Volume | 4.446 Liter |
EAN | 5702421536117 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativen medij 2 | Obtočna voda |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delovni moment [Nm] | 18 N-m |
Description | VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM |
Dolžina [mm] | 46 mm |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Vklop/izklop |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kot vrtenja [°] | 90 ° |
Material | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material diska ventila | Nodularna litina EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) s poliamidno prevleko |
Material droga ventila | Nerjavno jeklo AISI 420 |
Material ohišja ventila | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material podloge ventila | EPDM |
Material prirobnic | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16 bar |
Oznaka izdelka | Yes |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
Premer [mm] | 65 mm |
Puščanje [% Kvs] | Raven puščanja A |
Skupina izdelkov | Butterfly valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje | CE |
Standard za pridobitev soglasja | PED 97/23/CE, EN 12266-1, stopnja A |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -10 °C |
Tesnilni material droga | J., prevlečeno z nitrilom/vitonom/cinkom + PTFE |
Tip | VFY-WH |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usmerjenost vgradnje | razen pri kapici navzdol |
Vrednosti kvs [m³/h] | 174 m³/h |
Vrsta delovanja | Ročica |
Vrsta prirobnice za priključitev pogona | F05 |
Vrsta ventila | Koncentrična zasnova |
Vrste priključkov | Wafer |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativen medij 2 | Obtočna voda |
Aplikacija | Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delovni moment [Nm] | 18 N-m |
Description | VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM |
Dolžina [mm] | 46 mm |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Vklop/izklop |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kot vrtenja [°] | 90 ° |
Material | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material diska ventila | Nodularna litina EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) s poliamidno prevleko |
Material droga ventila | Nerjavno jeklo AISI 420 |
Material ohišja ventila | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material podloge ventila | EPDM |
Material prirobnic | Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16 bar |
Oznaka izdelka | Yes |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
Premer [mm] | 65 mm |
Puščanje [% Kvs] | Raven puščanja A |
Skupina izdelkov | Butterfly valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje | CE |
Standard za pridobitev soglasja | PED 97/23/CE, EN 12266-1, stopnja A |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -10 °C |
Tesnilni material droga | J., prevlečeno z nitrilom/vitonom/cinkom + PTFE |
Tip | VFY-WH |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usmerjenost vgradnje | razen pri kapici navzdol |
Vrednosti kvs [m³/h] | 174 m³/h |
Vrsta delovanja | Ročica |
Vrsta prirobnice za priključitev pogona | F05 |
Vrsta ventila | Koncentrična zasnova |
Vrste priključkov | Wafer |
Število priključkov | 2 |