Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativen medij 2 |
Obtočna voda |
Aplikacija |
Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delovni moment [Nm] |
60 N-m |
Description |
VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V |
Dolžina [mm] |
52 mm |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvenca [Hz] |
50/60 |
Funkcija |
Vklop/izklop |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kot vrtenja [°] |
90 ° |
Material |
Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material diska ventila |
Nodularna litina EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) s poliamidno prevleko |
Material droga ventila |
Nerjavno jeklo AISI 420 |
Material ohišja ventila |
Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material podloge ventila |
EPDM |
Material prirobnic |
Siva litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Napajalna napetost [V] AC |
230 V |
Nominalni tlak [bar] |
16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] |
16 bar |
Oznaka izdelka |
Yes |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
Poraba energije [W] |
15 W |
Povratna informacija o poziciji |
Ne |
Premer [mm] |
100 mm |
Puščanje [% Kvs] |
Raven puščanja A |
Skupina izdelkov |
Butterfly valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE |
Standard za pridobitev soglasja |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, stopnja A |
Stopnja zaščite |
IP66 |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] |
55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] |
-10 °C |
Tesnilni material droga |
J., prevlečeno z nitrilom/vitonom/cinkom + PTFE |
Tip |
VFY-WA |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Usmerjenost vgradnje |
razen pri kapici navzdol |
Varnostna funkcija |
Ne |
Vrednosti kvs [m³/h] |
496 m³/h |
Vrsta delovanja |
Elektromotorni pogon |
Vrsta prirobnice za priključitev pogona |
F05 |
Vrsta ventila |
Koncentrična zasnova |
Vrste priključkov |
Wafer |
Število priključkov |
2 |