Shows 10 product(s)
Elektromotorni pogon AMB-Y, ER20, Napajalna napetost [V] AC: 230, 20 N-m
AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65
Elektromotorni pogon AMB-Y, ER35, Napajalna napetost [V] AC: 230, 35 N-m, DN 80
AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80
Elektromotorni pogon AMB-Y, ER60, Napajalna napetost [V] AC: 230, 60 N-m, DN 100
AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Elektromotorni pogon AMB-Y, ER35, Napajalna napetost [V] AC: 24, 35 N-m, DN 80
AMB-Y ER35 24V 35Nm DN80
Elektromotorni pogon AMB-Y, ER60, Napajalna napetost [V] AC: 24, 60 N-m, DN 100
AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150
Elektromotorni pogon AMB-Y, VS150, Napajalna napetost [V] AC: 24, 150 N-m, DN 200
AMB-Y VS150 24V 150Nm DN200